Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties TOR: 2; Nombre des sorties analogiques: 1 |
---|---|
Etendue de mesure [l/min] | 0...40 |
Raccord process | taraudage G 1/2 |
Caractéristique spécifique | contacts dorés |
---|---|
Application | Contrôle d'eau de refroidissement |
Température du fluide [°C] | 5...80 |
Tenue en pression [bar] | 16 |
Tension d'alimentation [V] | 20...28 DC |
---|---|
Consommation [mA] | < 60 |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Retard à la disponibilité [s] | 10 |
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties TOR: 2; Nombre des sorties analogiques: 1 |
---|
Nombre total de sorties | 2 |
---|---|
Sortie signal | signal de commutation; signal analogique; (configurable) |
Technologie | PNP/NPN |
Nombre des sorties TOR | 2 |
Fonction de sortie | normalement ouvert / fermé; (paramétrage) |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 250; (par sortie) |
Nombre des sorties analogiques | 1 |
Sortie analogique (courant) [mA] | 4...20; (possibilité de mise à l'échelle) |
Charge maxi [Ω] | 500 |
Sortie analogique (tension) [V] | 0...10; (possibilité de mise à l'échelle) |
Résistance de charge min. [Ω] | 2000 |
Protection courts-circuits | oui |
Version protection courts-circuits | pulsé |
Protection surcharges | oui |
Etendue de mesure [l/min] | 0...40 |
---|---|
Plage d'affichage [l/min] | 0...48 |
Point de consigne haut SP [l/min] | 0,4...48 |
Point de consigne bas rP [l/min] | 0...47,6 |
Valeur minimum de la sortie analogique ASP [l/min] | 0...32 |
Valeur maximum de la sortie analogique AEP [l/min] | 16...48 |
En pas de [l/min] | 0,1 |
Gradient de température [K/min] | 200 |
---|---|
Précision (dans la plage de mesure) | < ± 3 |
Temps de réponse [s] | 1 |
---|---|
Temporisation réglable dS, dr [s] | 0...50 |
Possibilités de paramétrage | hystérésis / fenêtre; normalement ouvert / fermé; logique de commutation; sortie de courant / tension; Temporisation de démarrage; adaptation des valeurs affichées; L'affichage peut être désactivé; Unité d'affichage |
---|
Température ambiante [°C] | 10...60 |
---|---|
Indice de protection | IP 65 |
CEM |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tenue aux chocs |
|
||||||||
Tenue aux vibrations |
|
Matières | laiton; ABS; PA |
---|---|
Matières en contact avec le fluide | bronze (2.1096.01); inox (1.4435 / 316L); PPR (Hostalen); EPDM 80 Shore A; PES (Ultrason 2010); Centellen 200 |
Raccord process | taraudage G 1/2 |
Indication |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unité d'affichage | l/min; gpm; l/h; gph; m³/h |
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré |
---|