You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. SR0126

Boîtier de contrôle pour capteurs de débit

SR0126

VS0200/ 24VDC

Boîtier de contrôle pour capteurs de débit

SR0126

VS0200/ 24VDC

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
  • ce
Application
Application Surveillance du débit; Surveillance du câble
Données électriques
Tolérance de la tension d'alimentation [%] -20...20
Tension d'alimentation [V] 24 DC
Consommation [mA] 70
Retard à la disponibilité [s] 30
Nombre de voies 1
Sorties
Technologie relais
Pouvoir de coupure 4 A, 250 V AC
Fonction de commutation surveillance du débit le relais est enclenché en cas de débit
Fonction de commutation surveillance du câble le relais est déclenché en cas de rupture d'un fil
Temps de réponse
Temps de réponse [s] < 10
Logiciel / programmation
Réglage du seuil de commutation potentiomètre
Sélection liquide / gaz sélecteur
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...70
Indice de protection IP 40
Protection bornes IP 20
Données mécaniques
Boîtier montage sur rail
Dimensions [mm] 75 x 55 x 110
Matières plastique
Afficheurs / éléments de service
Indication
Fonction 11 x LED
état de commutation LED, rouge
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Bornes de raccordement: 16 x ...2,5 mm²