Application | Surveillance du débit; Surveillance de la température; Surveillance du câble |
---|
Tolérance de la tension d'alimentation [%] | -10...10 |
---|---|
Tension d'alimentation [V] | < 230 AC |
Consommation de puissance max. [VA] | 3 |
Retard à la disponibilité [s] | < 30 |
Nombre de voies | 1 |
Technologie | relais |
---|---|
Pouvoir de coupure | 4 A, 250 V AC |
Fonction de commutation surveillance du débit | le relais est enclenché en cas de débit |
Fonction de commutation surveillance de la température | le relais est déclenché si la température est dépassée |
Fonction de commutation surveillance du câble | le relais est déclenché en cas de rupture d'un fil et court-circuit |
Temps de réponse [s] | < 10 |
---|
Réglage du seuil de commutation | potentiomètre |
---|---|
Sélection liquide / gaz | sélecteur |
Réglage du seuil de commutation | potentiomètre |
Plage de température [°C] | 20...100 |
Reproductibilité [K] | 4 |
Température ambiante [°C] | -20...70 |
---|---|
Indice de protection | IP 40 |
Protection bornes | IP 20 |
Boîtier | montage sur rail |
---|---|
Dimensions [mm] | 75 x 55 x 110 |
Matières | plastique |
Indication |
|
---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement | Bornes de raccordement: 16 x ...2,5 mm² |
---|