Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties analogiques: 2 | ||
---|---|---|---|
Etendue de mesure |
|
||
Raccord process | taraudage Rc 3/4 taraudage DN20 |
Caractéristique spécifique | contacts dorés | ||
---|---|---|---|
Application | pour les applications industrielles | ||
Fluides | liquides conducteurs; eau; milieux aqueux | ||
Remarque sur les fluides |
|
||
Température du fluide [°C] | -10...70 | ||
Tenue en pression [bar] | 16 | ||
Tenue en pression [MPa] | 1,6 |
Tension d'alimentation [V] | 20...30 DC; (selon TBTS/TBTP) |
---|---|
Consommation [mA] | 120; (24 V) |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Retard à la disponibilité [s] | 5 |
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties analogiques: 2 |
---|
Nombre total de sorties | 2 |
---|---|
Sortie signal | signal analogique |
Nombre des sorties analogiques | 2 |
Sortie analogique (courant) [mA] | 4...20; (possibilité de mise à l'échelle) |
Charge maxi [Ω] | 500 |
Protection surcharges | oui |
Etendue de mesure |
|
||
---|---|---|---|
Plage d'affichage |
|
||
Résolution |
|
||
Valeur minimum de la sortie analogique ASP |
|
||
Valeur maximum de la sortie analogique AEP |
|
||
En pas de |
|
Etendue de mesure [°C] | -20...80 |
---|---|
Résolution [°C] | 0,2 |
Sortie analogique/valeur min [°C] | -20...60 |
Sortie analogique/valeur max [°C] | 0...80 |
En pas de [°C] | 0,2 |
Précision (dans la plage de mesure) | ± (2 % MW + 0,5 % MEW) |
---|---|
Répétabilité | ± 0,2 % MEW |
Précision [K] | ± 2,5 (Q > 1 l/min) |
---|
Temps de réponse [s] | 0,15; (dAP = 0, T19) |
---|---|
Amortissement valeur process dAP [s] | 0...3 |
Temps de réponse dynamique T05 / T09 [s] | T09 = 20 (Q > 1 l/min) |
---|
Température ambiante [°C] | -10...60 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -25...80 |
Indice de protection | IP 67 |
CEM |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Homologation CPA |
|
||||||||||||
Tenue aux chocs |
|
||||||||||||
Tenue aux vibrations |
|
||||||||||||
MTTF [Années] | 175 | ||||||||||||
Homologation UL |
|
||||||||||||
Directive relative aux équipements sous pression | règles de l'art; utilisable pour des fluides du groupe 2; fluides du groupe 1 sur demande |
Poids [g] | 545 |
---|---|
Matières | inox (1.4404 / 316L); PBT GF20; PC; FKM; TPE |
Matières en contact avec le fluide | inox (1.4404 / 316L); PEEK; FKM |
Raccord process | taraudage Rc 3/4 taraudage DN20 |
Indication |
|
---|
Remarques |
|
||
---|---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré |
---|
Perte de pression
|
|
---|