You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. SI0104

Capteur de débit

SI0104

SID10ABB100G/US-100-IAZ

Capteur de débit

SI0104

SID10ABB100G/US-100-IAZ

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

  • ce
  • cul
Détails techniques
Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties analogiques: 1
Raccord process M18 x 1,5 taraudage
Application
Fluides Liquides
Température du fluide [°C] -25...80
Tenue en pression [bar] 30
Liquides
Température du fluide [°C] -25...80
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 20...36 DC; (selon EN 50178 TBTS/TBTP; par rapport à UL: “limited voltage” avec protection contre le courant de surcharge selon UL508)
Consommation [mA] 90; (sans charge)
Protection inversion de polarité oui
Retard à la disponibilité [s] 15; (signalé optiquement)
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties analogiques: 1
Sorties
Nombre total de sorties 1
Sortie signal signal analogique
Nombre des sorties analogiques 1
Sortie analogique (courant) [mA] 4...20
Charge maxi [Ω] 500
Protection surcharges oui
Etendue de mesure / plage de réglage
Liquides
Plage de réglage [cm/s] 3...60
Temps de réponse
Temps de réponse [s] 1...10
Liquides
Temps de réponse [s] 1...10
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...80
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
Tenue aux chocs
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Tenue aux vibrations
DIN EN 60068-2-6 20 g (55...2000 Hz)
Données mécaniques
Dimensions [mm] M18 x 1,5
Désignation du filetage M18 x 1,5
Matières PBT GF20
Matières en contact avec le fluide inox (1.4404 / 316L); Joint torique: FPM 8 x 1,5 gr 80° Shore A
Raccord process M18 x 1,5 taraudage
Afficheurs / éléments de service
Indication
Fonction 10 x LED, 2 couleurs
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Connecteur: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis. — FR-FR — SI0104-00 — 06.03.2003 —