Raccord process | 1/2" NPT |
---|
Fluides | Liquides; milieux agressifs |
---|---|
Température du fluide [°C] | -25...80 |
Tenue en pression [bar] | 5 |
Température du fluide [°C] | -25...80 |
---|
Raccordement au boîtier de contrôle | VS 0200 |
---|
Plage de réglage [cm/s] | 0...60 |
---|---|
Meilleure sensibilité [cm/s] | 0...20 |
Gradient de température [K/min] | 7 |
---|
Temps de réponse [s] | 2...20 |
---|
Temps de réponse [s] | 2...20 |
---|
Indice de protection | IP 67 |
---|
Tenue aux chocs |
|
||
---|---|---|---|
Tenue aux vibrations |
|
Boîtier | boîtier fileté |
---|---|
Matières | PTFE |
Matières en contact avec le fluide | PTFE |
Raccord process | 1/2" NPT |
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A; Longueur de câble max.: 100 m |
---|