You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. RM6115

Codeur multi-tours absolu à arbre plein

RM6115

RM-4096-S24/S A

Codeur multi-tours absolu à arbre plein

RM6115

RM-4096-S24/S A

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
  • ce
  • cruus
Caractéristiques du produit
Résolution 4096 pas; 4096 tours; 24 bit
Interface de communication Interface de données SSI
Type d'arbre arbre plein
Diamètre de l'arbre [mm] 6
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...30 DC
Consommation [mA] < 250
Vitesse de rotation max. électrique [U/min] 6000
Sorties
Code code Gray; (valeurs codées ascendantes pour rotation à droite (vue sur l’arbre))
Signal de code entrée de données; signaux compatibles TTL ; impulsion et impulsion (inv.) transférés de l'amplificateur de ligne selon RS 485; sorties de données; synchrone série; signaux compatibles TTL, données et données (inv.); signaux incrémentaux; 2 signaux incrémentaux sinusoïdaux (A et B); avec un déphasage de 90°; 1 Vss (crête à crête) 512 périodes de signaux par révolution
Etendue de mesure / plage de réglage
Résolution 4096 pas; 4096 tours; 24 bit
Interfaces
Interface de communication Interface de données SSI
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -20...85
Température de stockage [°C] -30...100
Indice de protection IP 64
Tests / homologations
Tenue aux chocs
100 g (6 ms)
Tenue aux vibrations
15 g (55...2000 Hz)
Données mécaniques
Matières aluminium
Vitesse de rotation mécanique max. [U/min] 10000
Couple de démarrage max. [Nm] 1
Température de référence couple [°C] 20
Type d'arbre arbre plein
Diamètre de l'arbre [mm] 6
Matière de l'arbre
acier (1.4104)
Charge max. sur l'arbre axiale en bout d'arbre [N] 10
Charge max. sur l'arbre radiale en bout d'arbre [N] 20
Remarques
Remarques
les fils / broches non utilisés (n.c.) ne doivent pas être utilisés
Raccordement électrique
Connecteur: 1 x M23 (ifm 1001.4), radial; Longueur de câble max.: 100 m
Diagrammes et courbes
Diagramme d'impulsions
impulsion
données