Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties TOR: 1; Nombre des sorties analogiques: 1 |
---|---|
Etendue de mesure [bar] | 0...100 |
Raccord process | taraudage G 1/4 taraudage |
Application | pour les applications industrielles |
---|---|
Fluides | milieux liquides et gazeux |
Approprié sous réserve pour | pour les fluides gazeux, l'emploi est limité à 25 bar au maximum |
Température du fluide [°C] | -25...80 |
Pression d'éclatement min. [bar] | 650 |
Tenue en pression [bar] | 300 |
Type de pression | pression relative |
Tension d'alimentation [V] | 20...30 DC |
---|---|
Consommation [mA] | < 60 |
Résistance d'isolation min. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Retard à la disponibilité [s] | 0,2 |
Chien de garde intégré | oui |
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties TOR: 1; Nombre des sorties analogiques: 1 |
---|
Nombre total de sorties | 2 |
---|---|
Sortie signal | signal de commutation; signal analogique; (configurable) |
Technologie | PNP |
Nombre des sorties TOR | 1 |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 250 |
Nombre des sorties analogiques | 1 |
Sortie analogique (tension) [V] | 0...10 |
Résistance de charge min. [Ω] | 2000 |
Protection courts-circuits | oui |
Version protection courts-circuits | pulsé |
Protection surcharges | oui |
Etendue de mesure [bar] | 0...100 |
---|---|
Point de consigne haut SP [bar] | 1...100 |
Point de consigne bas rP [bar] | 0,5...99,5 |
En pas de [bar] | 0,5 |
Exactitude du seuil [% de la valeur finale] | < ± 1,5 |
---|---|
Répétabilité [% de la valeur finale] | < ± 0,25; (en cas de variations de température < 10 K) |
Exactitude type [% de la valeur finale] | < ± 1,0 |
Dérive / température par 10 K | < ± 0,3 |
Temps de réponse réglable d'une sortie de commutation et fréquence de commutation résultante |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps de réponse [ms] | résultant pour des caractéristiques de pression rectangulaires; seuil de commutation (SPx) = 70 %; point de consigne bas (rPx) = 30 % | ||||||||||||||||||||||
Temporisation réglable dS, dr [s] | 0, 0,2,...10, 11,...50 | ||||||||||||||||||||||
Temps de réponse max. sortie analogique [ms] | 3 |
Réglage du seuil de commutation | bouton de programmation |
---|
Température ambiante [°C] | -25...80 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -40...100 |
Indice de protection | IP 67 |
CEM |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tenue aux chocs |
|
||||||||
Tenue aux vibrations |
|
Matières | EPDM/X; FKM; NBR; PBT; PC; inox (1.4301/304) |
---|---|
Matières en contact avec le fluide | FKM; céramique; inox (1.4305/303) |
Cycles de pression min. | 100 millions |
Raccord process | taraudage G 1/4 taraudage |
Indication |
|
---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A |
---|