You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. PM3058

Transmetteur de pression affleurant

PM3058

PM-,25-RES30-A-ZVG/US/ /P

Transmetteur de pression affleurant

PM3058

PM-,25-RES30-A-ZVG/US/ /P

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: PM2058 Comparaison de produits: PM3058 / PM2058 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
  • ce
Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties analogiques: 1
Etendue de mesure [mbar] 0...250
Raccord process taraudage Aseptoflex filetage extérieur Aseptoflex
Application
Application affleurant pour l'industrie agroalimentaire et le secteur des boissons
Fluides fluides visqueux ou pulvérulents; milieux liquides et gazeux
Température du fluide [°C] -25...125; (145 max. 1h)
Pression d'éclatement min. [mbar] 30000
Tenue en pression [mbar] 10000
Type de pression pression relative
Sans zone morte oui
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10,8...30 DC
Résistance d'isolation min. [MΩ] 100; (500 V DC)
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties analogiques: 1
Sorties
Nombre total de sorties 1
Sortie signal signal analogique
Nombre des sorties analogiques 1
Sortie analogique (courant) [mA] 4...20
Charge maxi [Ω] 660; (Ub = 24 V; (Ub - 10,8 V) / 20 mA)
Protection surcharges oui
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure [mbar] 0...250
Exactitude / déviations
Répétabilité [% de la valeur finale] < 0,1; (en cas de variations de température < 10 K)
Exactitude type [% de la valeur finale] < ± 1,0; (tient compte de l'écart de linéarité, du décalage du zéro et du gain (réglage des seuils))
Dérive / température par 10 K < ± 0,4
Temps de réponse
Temps de réponse max. sortie analogique [ms] 3
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...80
Température de stockage [°C] -40...100
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
CEM
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 rayonnement HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble 10 V
Tenue aux chocs
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Tenue aux vibrations
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Données mécaniques
Matières PA; PBT; inox (1.4404 / 316L)
Matières en contact avec le fluide céramique; PTFE; inox (1.4404 / 316L)
Cycles de pression min. 100 millions
Raccord process taraudage Aseptoflex filetage extérieur Aseptoflex
anzeigen-bedienelemente
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A