Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties analogiques: 1 |
---|---|
Etendue de mesure [bar] | 0...1 |
Raccord process | taraudage Aseptoflex filetage extérieur Aseptoflex |
Application | affleurant pour l'industrie agroalimentaire et le secteur des boissons |
---|---|
Fluides | fluides visqueux ou pulvérulents; milieux liquides et gazeux |
Température du fluide [°C] | -25...125; (145 max. 1h) |
Pression d'éclatement min. [bar] | 30 |
Tenue en pression [bar] | 10 |
Type de pression | pression relative |
Sans zone morte | oui |
Tension d'alimentation [V] | 10,8...30 DC |
---|---|
Résistance d'isolation min. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties analogiques: 1 |
---|
Nombre total de sorties | 1 |
---|---|
Sortie signal | signal analogique |
Nombre des sorties analogiques | 1 |
Sortie analogique (courant) [mA] | 4...20 |
Charge maxi [Ω] | 660; (Ub = 24 V; (Ub - 10,8 V) / 20 mA) |
Protection surcharges | oui |
Etendue de mesure [bar] | 0...1 |
---|
Répétabilité [% de la valeur finale] | < 0,1; (en cas de variations de température < 10 K) |
---|---|
Exactitude type [% de la valeur finale] | < ± 1,0; (tient compte de l'écart de linéarité, du décalage du zéro et du gain (réglage des seuils)) |
Dérive / température par 10 K | < ± 0,3 |
Temps de réponse max. sortie analogique [ms] | 3 |
---|
Température ambiante [°C] | -25...80 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -40...100 |
Indice de protection | IP 67 |
CEM |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tenue aux chocs |
|
||||||||
Tenue aux vibrations |
|
Matières | PA; PBT; inox (1.4404 / 316L) |
---|---|
Matières en contact avec le fluide | céramique; PTFE; inox (1.4404 / 316L) |
Cycles de pression min. | 100 millions |
Raccord process | taraudage Aseptoflex filetage extérieur Aseptoflex |
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A |
---|