Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties TOR: 1 |
---|---|
Etendue de mesure [psi] | 0...1000 |
Raccord process | taraudage 1/4" NPT filetage extérieur |
Application | pour les applications industrielles |
---|---|
Fluides | milieux liquides et gazeux |
Approprié sous réserve pour | pour les fluides gazeux, l'emploi est limité à 25 bar au maximum |
Température du fluide [°C] | -25...70 |
Pression d'éclatement min. [psi] | 9000 |
Tenue en pression [psi] | 4500 |
Type de pression | pression relative |
Tension d'alimentation [V] | 102...132 AC |
---|---|
Consommation [mA] | 20 |
Classe de protection | I |
Retard à la disponibilité [s] | 0,35 |
Chien de garde intégré | oui |
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties TOR: 1 |
---|
Nombre total de sorties | 1 |
---|---|
Sortie signal | signal de commutation |
Nombre des sorties TOR | 1 |
Fonction de sortie | normalement ouvert |
Chute de tension max. sortie de commutation AC [V] | 2 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation AC [mA] | 250; ((...70 °C) 1000 (...60 °C) 1500 (...45 °C) 2500 (...20 °C)) |
Fréquence de commutation AC [Hz] | 10 |
Protection courts-circuits | non |
Protection surcharges | non |
Etendue de mesure [psi] | 0...1000 | |
---|---|---|
Point de consigne haut SP [psi] | 50...1000 | |
Point de consigne bas rP [psi] | 30...980 | |
En pas de [psi] | 10 | |
Remarque sur l'hystérésis |
|
Exactitude du seuil [% de la valeur finale] | < ± 2,0 |
---|---|
Répétabilité [% de la valeur finale] | < ± 0,25; (en cas de variations de température < 10 K) |
Dérive / température par 10 K | < ± 0,3 |
Réglage du seuil de commutation | bouton de programmation |
---|
Température ambiante [°C] | -25...70 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -40...100 |
Indice de protection | IP 67 |
CEM |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tenue aux chocs |
|
||||||
Tenue aux vibrations |
|
Matières | EPDM/X; FKM; NBR; PBT; PC; inox (1.4301/304) |
---|---|
Matières en contact avec le fluide | FKM; céramique; inox (1.4305/303) |
Cycles de pression min. | 100 millions |
Raccord process | taraudage 1/4" NPT filetage extérieur |
Indication |
|
---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement | Connecteur: 1 x 7/8"; codage: A |
---|