You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. OW5005

Capteur de température infrarouge

OW5005

OWL-3506-BPKG

Capteur de température infrarouge

OW5005

OWL-3506-BPKG

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: TW7001 + E35065 Comparaison de produits: OW5005 / TW7001 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
  • ce
Caractéristiques du produit
Boîtier cylindrique
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...55 DC
Consommation [mA] < 20
Classe de protection II
Protection inversion de polarité oui
Sorties
Technologie PNP
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 400
Fréquence de commutation DC [Hz] 1000
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Zone de détection hystérésis [%] 1...15
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -20...60
Indice de protection IP 65
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
EN 55011 classe B
Données mécaniques
Boîtier cylindrique
Dimensions [mm] Ø 58 / L = 200
Matières boîtier: laiton recouvert de bronze blanc
Matière lentille
verre
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Connecteur: 1 x 7/8"