Boîtier | cylindrique |
---|
Tension d'alimentation [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Protection inversion de polarité | non |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 10,5 |
---|---|
Chute de tension max. sortie de commutation AC [V] | 10,5 |
Courant de sortie minimum [mA] | 15 |
Courant résiduel max. [mA] | 7 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation AC [mA] | 200; (250 (...50 °C)) |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 50 |
Courant de sortie (à l'appel) de la sortie de commutation [mA] | 1500; (10 ms / 0,5 Hz) |
Fréquence de commutation AC [Hz] | 20 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 25 |
Résistance courts-circuits | non |
Protection surcharges | non |
Zone de détection hystérésis [%] | 1...15 |
---|
Température ambiante [°C] | -20...60 |
---|---|
Indice de protection | IP 65 |
CEM |
|
---|
Boîtier | cylindrique | |
---|---|---|
Dimensions [mm] | Ø 58 / L = 150 | |
Matières | boîtier: laiton recouvert de bronze blanc | |
Matière lentille |
|
Indication |
|
---|
Remarques |
|
|
---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement | Connecteur: 1 x 7/8" |
---|