Type de lumière | lumière infrarouge |
---|---|
Boîtier | rectangulaire |
Caractéristique spécifique | Cellule focalisée |
---|---|
Principe de fonctionnement | Système réflexion directe |
Tension d'alimentation [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Classe de protection | II |
Type de lumière | lumière infrarouge |
Longueur d'onde [nm] | 880 |
Fonction de sortie | éclairement / obscurcissement; (paramétrage) |
---|---|
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 10,5 |
Chute de tension max. sortie de commutation AC [V] | 10,5 |
Courant de sortie minimum [mA] | 15 |
Courant résiduel max. [mA] | 6 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Courant de sortie (à l'appel) de la sortie de commutation [mA] | 2200; (10 ms / 0,5 Hz) |
Fréquence de commutation AC [Hz] | 25 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 25 |
Protection courts-circuits | non |
Protection surcharges | non |
Temporisation [s] | 0,01...5 |
Portée [mm] | < 220; (papier blanc 200 x 200 mm) |
---|---|
Cellule focalisée | oui |
Température ambiante [°C] | -25...80 |
---|---|
Indice de protection | IP 65 |
CEM |
|
---|
Boîtier | rectangulaire | |
---|---|---|
Dimensions [mm] | 80 x 28 x 95 | |
Matières | PPO modifié | |
Matière lentille |
|
Indication |
|
---|
Fourniture |
|
---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement | Bornes de raccordement: ...1,5 mm²; Gaine de câble: Ø 7...13 mm |
---|