Type de lumière | lumière infrarouge |
---|---|
Boîtier | rectangulaire |
Caractéristique spécifique | Sortie de contrôle |
---|---|
Principe de fonctionnement | Système réflexion directe |
Tension d'alimentation [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consommation [mA] | < 37 |
Classe de protection | II |
Protection inversion de polarité | oui |
Type de lumière | lumière infrarouge |
Longueur d'onde [nm] | 880 |
Technologie | PNP |
---|---|
Fonction de sortie | éclairement / obscurcissement; (paramétrage) |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2,5 |
Sortie de contrôle | oui |
Chute de tension max. sortie de contrôle [V] | 3,5 |
Courant de sortie sortie de contrôle [mA] | 10 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 100; (200 (...50 °C)) |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 500 |
Protection courts-circuits | oui |
Version protection courts-circuits | pulsé |
Protection surcharges | oui |
Portée [mm] | 1...1000; (papier blanc 200 x 200 mm rémission 90 %) |
---|---|
Portée réglable | oui |
Diamètre max. du spot lumineux [mm] | 300 |
Dimensions du spot lumineux valables pour | pour la portée maximale |
Température ambiante [°C] | -25...80 |
---|---|
Indice de protection | IP 67 |
CEM |
|
---|
Boîtier | rectangulaire | |
---|---|---|
Dimensions [mm] | 75 x 27 x 62 | |
Matières | PA; PBT | |
Matière lentille |
|
Indication |
|
---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement | Bornes de raccordement: ...1,5 mm²; Gaine de câble: Ø 4,5...10 mm; Presse-étoupe: M16 X 1,5 |
---|
courbe capacité de réserve
|
|
---|