Type de lumière | lumière rouge |
---|---|
Boîtier | boîtier fileté |
Principe de fonctionnement | Système réflexion directe |
---|
Tension d'alimentation [V] | 10...55 DC |
---|---|
Consommation [mA] | 10; ((24 V)) |
Protection inversion de polarité | oui |
Type de lumière | lumière rouge |
Technologie | PNP |
---|---|
Fonction de sortie | éclairement / obscurcissement; (paramétrage) |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2,5 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 250 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 40 |
Protection courts-circuits | oui |
Version protection courts-circuits | pulsé |
Protection surcharges | oui |
Portée [mm] | < 600; (papier blanc 200 x 200 mm rémission 90 %) |
---|---|
Portée réglable | oui |
Température ambiante [°C] | -25...80 |
---|---|
Indice de protection | IP 65 |
CEM |
|
---|
Boîtier | boîtier fileté | |
---|---|---|
Dimensions [mm] | M30 x 1,5 | |
Désignation du filetage | M30 x 1,5 | |
Matières | PBT; PPO modifié | |
Matière lentille |
|
Indication |
|
---|
Fourniture |
|
---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement | Bornes de raccordement: ...1,5 mm²; Gaine de câble: Ø 7...13 mm |
---|