Boîtier | boîtier fileté |
---|
Principe de fonctionnement | Système réflexion directe |
---|
Tension d'alimentation [V] | 10...55 DC |
---|---|
Consommation [mA] | 10; ((24 V)) |
Classe de protection | II |
Protection inversion de polarité | oui |
Technologie | NPN |
---|---|
Fonction de sortie | éclairement |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2,5 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 250 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 160 |
Protection courts-circuits | oui |
Version protection courts-circuits | pulsé |
Protection surcharges | oui |
Portée [mm] | < 100; (papier blanc 200 x 200 mm) |
---|
Température ambiante [°C] | -25...80 |
---|---|
Indice de protection | IP 65 |
CEM |
|
---|
Boîtier | boîtier fileté | |
---|---|---|
Dimensions [mm] | M18 x 1 | |
Désignation du filetage | M18 x 1 | |
Matières | laiton nickelé | |
Matière lentille |
|
Indication |
|
---|
Fourniture |
|
---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A |
---|