1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. OG0017

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement : OG0035 – Comparaison de produits : OG0017 / OG0035
Lors de la sélection de l'article de remplacement et des accessoires, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !

OG0017

Système réflexion directe

OGT-HBOA/90-250V/6M

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Cher client,
malheureusement cette fiche technique n'est pas disponible dans la langue souhaitée. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter par e-mail.

Avec nos meilleures salutations,
votre équipe ifm.

  • ce
Téléchargement
Technische Details
Caractéristiques du produit
Type de lumière lumière infrarouge
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M18 x 1
Application
Principe de fonctionnement Système réflexion directe
Données électriques
Fréquence AC [Hz] 47...63
Tension d'alimentation [V] 90...250 AC/DC
Classe de protection II
Type de lumière lumière infrarouge
Longueur d'onde [nm] 880
Sorties
Fonction de sortie éclairement
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 9,5
Chute de tension max. sortie de commutation AC [V] 9,5
Courant de sortie minimum [mA] 10
Courant résiduel max. [mA] 5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation AC [mA] 200
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 50
Courant de sortie (à l'appel) de la sortie de commutation [mA] 900; (10 ms / 0,5 Hz)
Fréquence de commutation AC [Hz] 25
Fréquence de commutation DC [Hz] 70
Protection courts-circuits non
Protection surcharges non
Zone de détection
Portée [mm] < 100; (papier blanc 200 x 200 mm rémission 90 %)
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...80
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
EN 55011 classe B
Données mécaniques
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M18 x 1
Désignation du filetage M18 x 1
Matières laiton nickelé
Matière lentille
verre
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
Accessoires
Accessoires fournis
écrous de fixation: 2 x
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 6 m, PVC; 2 x 0,5 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis. — FR-FR — OG0017-00 — 22.02.2016 —