You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. OF5038

Système réflex

OF5038

OFR-FPKG

Système réflex

OF5038

OFR-FPKG

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: OF5014 Comparaison de produits: OF5038 / OF5014 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
Caractéristiques du produit
Type de lumière lumière infrarouge
Boîtier boîtier fileté
Application
Principe de fonctionnement Système réflex
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...36 DC
Consommation [mA] < 30
Classe de protection II
Protection inversion de polarité oui
Type de lumière lumière infrarouge
Longueur d'onde [nm] 880
Sorties
Technologie PNP
Fonction de sortie éclairement / obscurcissement; (paramétrage)
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 200
Fréquence de commutation DC [Hz] 400
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [m] < 2; (Réflecteur « nid d’abeille » Ø 80 E20005)
Portée sur réflecteur "nid d'abeille" [m] 0,05...2; (Réflecteur « nid d’abeille » Ø 80 E20005)
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...60
Indice de protection IP 67
Données mécaniques
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M12 x 1 / L = 60
Désignation du filetage M12 x 1
Matières boîtier: laiton recouvert de bronze blanc
Matière lentille
PMMA
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
fonctionnement 1 x LED, vert
Accessoires
Fourniture
écrous de fixation: 2
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²