Application | surveillance de court-circuit; Surveillance du câble |
---|
Tolérance de la tension d'alimentation [%] | -15...10 |
---|---|
Tension d'alimentation [V] | < 200 AC |
Nombre de voies | 2 |
Technologie | relais |
---|---|
Pouvoir de coupure | 5 A, 250 V AC / 100 VA |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 20 |
Température ambiante [°C] | -20...60 |
---|---|
Indice de protection | IP 30 |
Protection bornes | IP 20 |
Homologation | PTB Ex-95.C.2142X |
---|
Désignation | en classe de protection sécurité intrinsèque |
---|---|
Tension [V] | < 11 |
Courant [mA] | < 26 |
Puissance [mW] | < 72 |
Désignation [Ex ia] IIC | [EEx ia] IIC |
Désignation [Ex ia] IIB | [EEx ia] IIB |
Désignation [Ex ib] IIC | [EEx ib] IIC |
Désignation [Ex ib] IIB | [EEx ib] IIB |
Inductance [Ex ia] IIC | 1mH / 2mH / 5mH |
Inductance [Ex ia] IIB | 1mH / 2mH / 5mH |
Inductance [Ex ib] IIC | 46mH |
Inductance [Ex ib] IIB | 170mH |
Capacité [Ex ia] IIC | 567nF / 581nF / 483nF |
Capacité [Ex ia] IIB | 2,5µF / 2,2µF / 1,8µF |
Capacité [Ex ib] IIC | 2,5µF |
Capacité [Ex ib] IIB | 15µF |
Boîtier | montage sur rail |
---|---|
Dimensions [mm] | 102 x 22 x 107 |
Indication |
|
---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement | Bornes de raccordement: 15 x ...2,5 mm² |
---|