1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. KN5117

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

KN5117

Détecteur capacitif

KNQ01NUKFPKG/6M

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Cher client,
malheureusement cette fiche technique n'est pas disponible dans la langue souhaitée. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter par e-mail.

Avec nos meilleures salutations,
votre équipe ifm.

  • ce
Téléchargement
Technische Details
Caractéristiques du produit
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement ouvert / fermé; (sélectionnable)
Portée [mm] Réglage sur l'état vide et plein possible
Boîtier rectangulaire
Dimensions [mm] 72 x 36 x 10
Application
Caractéristique spécifique Sortie de contrôle
Montage détection à travers la paroi non métallique de la cuve et sur des tuyaux de dérivation
Fluides matières en vrac sèches; liquides
Fluides recommandés fluides avec une constante diélectrique < 20; huiles
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...36 DC
Consommation [mA] 30; (24 V)
Classe de protection II
Protection inversion de polarité oui
Sorties
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement ouvert / fermé; (sélectionnable)
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5
Sortie de contrôle oui
Chute de tension max. sortie de contrôle [V] 3,5
Courant de sortie sortie de contrôle [mA] 10
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 150
Fréquence de commutation DC [Hz] 5
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] Réglage sur l'état vide et plein possible
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...80
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
Données mécaniques
Boîtier rectangulaire
Type de montage non encastrable
Dimensions [mm] 72 x 36 x 10
Matières PC; PBT
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
fonctionnement 1 x LED, vert
Fonction 1 x LED, rouge
Accessoires
Accessoires fournis
tournevis: 1
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 6 m, PVC; 4 x 0,14 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis. — FR-FR — KN5117-00 — 13.01.2017 —