You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. KK2002

Détecteur capacitif

KK2002

SKK-2020-BBOA

Détecteur capacitif

KK2002

SKK-2020-BBOA

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
  • ce
Caractéristiques du produit
Fonction de sortie normalement fermé
Portée [mm] 4...20
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M38 x 1,5
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 20...250 AC/DC
Consommation [mA] < 2
Classe de protection II
Protection inversion de polarité non
Sorties
Fonction de sortie normalement fermé
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 6
Chute de tension max. sortie de commutation AC [V] 6
Courant de sortie minimum [mA] 4
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation AC [mA] 250; (350 (...50 °C))
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 100
Courant de sortie (à l'appel) de la sortie de commutation [mA] 2200; (50ms / 0,5Hz)
Fréquence de commutation AC [Hz] 25
Fréquence de commutation DC [Hz] 40
Résistance courts-circuits non
Protection surcharges non
Zone de détection
Portée [mm] 4...20
Portée réglable oui
Réglage usine portée [mm] 20
Portée réelle Sr [mm] 20 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...16,2
Exactitude / déviations
Facteur de correction verre: 0,4 / eau: 1 / céramique: 0,2 / PVC: 0,2
Hystérésis [% de Sr] 1...15
Dérive du point de commutation [% de Sr] -15...15
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...80
Indice de protection IP 65
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
Données mécaniques
Boîtier boîtier fileté
Type de montage non encastrable
Dimensions [mm] M38 x 1,5
Désignation du filetage M38 x 1,5
Matières laiton recouvert de bronze blanc; PBT
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
Raccordement électrique
Protection nécéssaire fusible miniature selon CEI60127-2 feuille 1; ≤ 2 A; rapide
Accessoires
Fourniture
écrous de fixation: 2
tournevis: 1
Remarques
Remarques
Recommandation : vérifier le bon fonctionnement de l'appareil après un court-circuit.
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²