You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. KI5211

Détecteur capacitif

KI5211

KSC3002--013/TBG/BPKG/NI

Détecteur capacitif

KI5211

KSC3002--013/TBG/BPKG/NI

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
  • ce
Caractéristiques du produit
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement ouvert
Portée [mm] 2
Application
Application milieux agressifs
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...36 DC
Consommation [mA] 13; (24 V)
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
Fréquence de commutation DC [Hz] 40
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 2
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...80
Indice de protection IP 65
Immunité aux parasites augmentée oui; (immunité renforcée contre les perturbations électromagnétiques )
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
Données mécaniques
Type de montage non encastrable
Matières PTFE; tête de raccordement (DIN 43729 forme B): PA 6.6
Accessoires
Fourniture
écrous de fixation: 2
tournevis: 1
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Bornes de raccordement: ...1,5 mm²