You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. KG5032

Détecteur capacitif

KG5032

KG-3002-BNKG

Détecteur capacitif

KG5032

KG-3002-BNKG

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: KG5046 Comparaison de produits: KG5032 / KG5046 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
  • ce
Caractéristiques du produit
Technologie NPN
Fonction de sortie normalement fermé
Portée [mm] 1,6; (fixe, scellé avec vernis pour retenir la vis)
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M18 x 1 / L = 85
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...36 DC
Consommation [mA] < 5; (24 V; bloqué; passant: > 12)
Classe de protection II
Protection inversion de polarité oui
Sorties
Technologie NPN
Fonction de sortie normalement fermé
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 250
Fréquence de commutation DC [Hz] 50
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 1,6; (fixe, scellé avec vernis pour retenir la vis)
Portée réelle Sr [mm] 1,6; (± 0,1)
Exactitude / déviations
Facteur de correction verre: 0,4 / eau: 1 / céramique: 0,2 / PVC: 0,2
Hystérésis [% de Sr] 1...15
Dérive du point de commutation [% de Sr] -15...15
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
Dimensions [mm] M18 x 1 / L = 85
Désignation du filetage M18 x 1
Matières PBT
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²