Technologie | PNP |
---|---|
Fonction de sortie | normalement ouvert |
Portée [mm] | 8 |
Boîtier | boîtier fileté |
Dimensions [mm] | M18 x 1 / L = 110 |
Tension d'alimentation [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consommation [mA] | 10; (24 V) |
Classe de protection | II |
Protection inversion de polarité | oui |
Technologie | PNP |
---|---|
Fonction de sortie | normalement ouvert |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2,5 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 250 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 50 |
Protection courts-circuits | oui |
Version protection courts-circuits | pulsé |
Protection surcharges | oui |
Portée [mm] | 8 |
---|---|
Portée réglable | oui |
Réglage usine portée [mm] | 8 |
Portée réelle Sr [mm] | 8 ± 10 % |
Portée de travail [mm] | 0...6,5 |
Facteur de correction | verre: 0,4 / eau: 1 / céramique: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Hystérésis [% de Sr] | 1...15 |
Dérive du point de commutation [% de Sr] | -15...15 |
Température ambiante [°C] | -25...80 |
---|---|
Indice de protection | IP 65 |
CEM |
|
---|
Boîtier | boîtier fileté |
---|---|
Type de montage | non encastrable |
Dimensions [mm] | M18 x 1 / L = 110 |
Désignation du filetage | M18 x 1 |
Matières | PBT; PC |
Indication |
|
---|
Fourniture |
|
---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement | Bornes de raccordement: ...2,5 mm²; Gaine de câble: Ø 4,5...10 mm; Presse-étoupe: M16 X 1,5 |
---|