Technologie | PNP |
---|---|
Fonction de sortie | normalement ouvert |
Tension d'alimentation [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consommation [mA] | < 2 |
Protection inversion de polarité | oui |
Retard à la disponibilité max. [ms] | 5 |
Technologie | PNP |
---|---|
Fonction de sortie | normalement ouvert |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2,3 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 200 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 1000 |
Protection courts-circuits | oui |
Version protection courts-circuits | pulsé |
Protection surcharges | oui |
Sensibilité magnétique [mT] | 2...35 |
---|---|
Vitesse de passage [m/s] | < 10 |
Hystérésis [mm] | 1 |
---|---|
Répétabilité [mm] | 0,1 |
Température ambiante [°C] | -25...70 |
---|---|
Indice de protection | IP 67 |
Tenue aux chocs et aux vibrations | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
---|
Type de vérin | vérins pneumatiques |
---|---|
Matières | plastique |
Indication |
|
---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement | Câble: 6 m, PVC |
---|