You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. IO9916

Détecteur inductif

IO9916

IOC2010-ARKG/UP/80cm/US

Détecteur inductif

IO9916

IOC2010-ARKG/UP/80cm/US

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
  • ce
Caractéristiques du produit
Technologie PNP/NPN
Fonction de sortie normalement ouvert
Portée [mm] 10
Boîtier rectangulaire
Dimensions [mm] 26 x 26 x 42
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...55 DC
Classe de protection II
Protection inversion de polarité oui
Sorties
Technologie PNP/NPN
Fonction de sortie normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 4,5
Courant de sortie minimum [mA] 2
Courant résiduel max. [mA] 0,6
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 100
Fréquence de commutation DC [Hz] 250
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 10
Portée réelle Sr [mm] 10 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...8,1
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
Boîtier rectangulaire
Type de montage encastrable
Dimensions [mm] 26 x 26 x 42
Matières PBT
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, rouge
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement Câble: 0,8 m, PUR
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A