You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. IM5071

Détecteur inductif

IM5071

IMC3035-APKG/US-100-DPO

Détecteur inductif

IM5071

IMC3035-APKG/US-100-DPO

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
  • ce
Caractéristiques du produit
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement fermé
Portée [mm] 35
Boîtier rectangulaire
Dimensions [mm] 40 x 40 x 66
Application
Caractéristique spécifique contacts dorés
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...36 DC
Consommation [mA] 20; (24 V)
Classe de protection II
Protection inversion de polarité oui
Sorties
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement fermé
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 250
Fréquence de commutation DC [Hz] 100
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 35
Portée réelle Sr [mm] 35 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...28,3
Exactitude / déviations
Facteur de correction acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,3 / cuivre: 0,2
Hystérésis [% de Sr] 1...15
Dérive du point de commutation [% de Sr] -10...10
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...70
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
Données mécaniques
Boîtier rectangulaire
Type de montage non encastrable
Dimensions [mm] 40 x 40 x 66
Matières boîtier: PBT; face active: PPE; bride: PPS
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
fonctionnement 1 x LED, vert
Accessoires
Fourniture
Dispositif de fixation: 1
clé Allen: 1
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré