Fonction de sortie | normalement ouvert |
---|---|
Portée [mm] | 35 |
Boîtier | rectangulaire |
Caractéristique spécifique | Portée augmentée; revêtement anti-adhésif |
---|
Fréquence AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tension d'alimentation [V] | 20...140 AC / 10...140 DC |
Classe de protection | I |
Protection inversion de polarité | oui |
Fonction de sortie | normalement ouvert |
---|---|
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 5,5 |
Chute de tension max. sortie de commutation AC [V] | 5,5 |
Courant de sortie minimum [mA] | 5,5 |
Courant résiduel max. [mA] | 1,7 (140 V AC/DC) |
Courant de sortie (à l'appel) de la sortie de commutation [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Fréquence de commutation AC [Hz] | 25 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 100 |
Protection courts-circuits | oui |
Version protection courts-circuits | pulsé |
Protection surcharges | oui |
Portée [mm] | 35 |
---|---|
Portée de travail [mm] | 0...28,3 |
Portée augmentée | oui |
Facteur de correction | acier: 1 / inox: 0,8 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3 |
---|---|
Hystérésis [% de Sr] | 3...15 |
Température ambiante [°C] | -25...70 |
---|---|
Indice de protection | IP 67 |
CEM |
|
---|
Boîtier | rectangulaire |
---|---|
Type de montage | non encastrable |
Matières | boîtier: PPE; face active: PEI revêtement anti-adhésif; bride: zamac |
Indication |
|
---|
Remarques |
|
|
---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Connecteur: 1 x 7/8"; codage: A |