You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. II5222

Détecteur inductif

II5222

IIB3010-BNOG/MS/20m

Détecteur inductif

II5222

IIB3010-BNOG/MS/20m

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Caractéristiques du produit
Technologie NPN
Fonction de sortie normalement fermé
Portée [mm] 10
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M30 x 1,5
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 18...36 DC
Consommation [mA] 10; (24 V)
Classe de protection II
Protection inversion de polarité non
Sorties
Technologie NPN
Fonction de sortie normalement fermé
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 200
Fréquence de commutation DC [Hz] 300
Protection courts-circuits non
Protection surcharges non
Zone de détection
Portée [mm] 10
Portée réelle Sr [mm] 10 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...8,1
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
Dimensions [mm] M30 x 1,5
Désignation du filetage M30 x 1,5
Matières laiton nickelé; PBT
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
Raccordement Câble: 20 m, PVC; 3 x 0,5 mm²