Technologie | NPN |
---|---|
Fonction de sortie | normalement fermé |
Portée [mm] | 10 |
Boîtier | boîtier fileté |
Dimensions [mm] | M30 x 1,5 |
Tension d'alimentation [V] | 18...36 DC |
---|---|
Consommation [mA] | 10; (24 V) |
Classe de protection | II |
Protection inversion de polarité | non |
Technologie | NPN |
---|---|
Fonction de sortie | normalement fermé |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 200 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 300 |
Protection courts-circuits | non |
Protection surcharges | non |
Portée [mm] | 10 |
---|---|
Portée réelle Sr [mm] | 10 ± 10 % |
Portée de travail [mm] | 0...8,1 |
Facteur de correction | acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,3 / cuivre: 0,2 |
---|---|
Hystérésis [% de Sr] | 1...15 |
Dérive du point de commutation [% de Sr] | -10...10 |
Température ambiante [°C] | -25...80 |
---|---|
Indice de protection | IP 67 |
CEM |
|
---|
Boîtier | boîtier fileté |
---|---|
Type de montage | encastrable |
Dimensions [mm] | M30 x 1,5 |
Désignation du filetage | M30 x 1,5 |
Matières | laiton nickelé; PBT |
Indication |
|
---|
Fourniture |
|
---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement | Câble: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|