You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. II0074

Détecteur inductif

II0074

IIA2010-BBOW/V4A/ 6m

Détecteur inductif

II0074

IIA2010-BBOW/V4A/ 6m

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Caractéristiques du produit
Fonction de sortie normalement fermé
Portée [mm] 10
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M30 x 1,5
Données électriques
Fréquence AC [Hz] 47...63
Tension d'alimentation [V] 20...250 AC
Classe de protection II
Protection inversion de polarité non
Sorties
Fonction de sortie normalement fermé
Chute de tension max. sortie de commutation AC [V] 5,5
Courant de sortie minimum [mA] 5
Courant résiduel max. [mA] 2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation AC [mA] 300; (500 (...50 °C))
Courant de sortie (à l'appel) de la sortie de commutation [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Fréquence de commutation AC [Hz] 20
Protection courts-circuits non
Protection surcharges non
Zone de détection
Portée [mm] 10
Portée réelle Sr [mm] 10 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...8,1
Exactitude / déviations
Facteur de correction acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,3 / cuivre: 0,2
Hystérésis [% de Sr] 1...15
Dérive du point de commutation [% de Sr] -10...10
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...80
Indice de protection IP 67
Données mécaniques
Boîtier boîtier fileté
Type de montage encastrable
Dimensions [mm] M30 x 1,5
Désignation du filetage M30 x 1,5
Matières inox 1.4571 (316Ti); PBT
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
Accessoires
Fourniture
écrous de fixation: 2
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 6 m, PVC; 2 x 0,5 mm²