Technologie | PNP |
---|---|
Fonction de sortie | normalement ouvert |
Portée [mm] | 8 |
Boîtier | boîtier fileté |
Dimensions [mm] | M18 x 1 / L = 57 |
Caractéristique spécifique | Portée augmentée |
---|---|
Application | Process de nettoyage réguliers |
Tension d'alimentation [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consommation [mA] | < 10 |
Classe de protection | II |
Protection inversion de polarité | oui |
Technologie | PNP |
---|---|
Fonction de sortie | normalement ouvert |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2,5 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 100 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 600 |
Protection courts-circuits | oui |
Version protection courts-circuits | pulsé |
Protection surcharges | oui |
Portée [mm] | 8 |
---|---|
Portée de travail [mm] | 0...6,48 |
Portée augmentée | oui |
Facteur de correction | acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3 |
---|---|
Hystérésis [% de Sr] | 1...20 |
Température ambiante [°C] | 0...100 |
---|---|
Indice de protection | IP 68; IP 69K; ("COP") |
CEM |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Années] | 1727 | ||||||||||||
Homologation UL |
|
Poids [g] | 270,5 |
---|---|
Boîtier | boîtier fileté |
Type de montage | encastrable |
Dimensions [mm] | M18 x 1 / L = 57 |
Désignation du filetage | M18 x 1 |
Matières | inox (1.4404 / 316L); face active: PEEK |
Indication |
|
---|
Fourniture |
|
---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement | Câble: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|