You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. IG6004

Détecteur inductif

IG6004

IGK3004-APKG/0,8MZHUS100DPOACI

Détecteur inductif

IG6004

IGK3004-APKG/0,8MZHUS100DPOACI

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
  • ce
Caractéristiques du produit
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement fermé
Portée [mm] 4
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M18 x 1
Application
Fluides insensible aux copeaux d'aluminium
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...36 DC
Consommation [mA] 15; (24 V)
Classe de protection II
Protection inversion de polarité oui
Sorties
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement fermé
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 250
Courant de sortie (à l'appel) de la sortie de commutation [mA] 250
Fréquence de commutation DC [Hz] 60
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 4
Portée réelle Sr [mm] 4 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...3,25
Exactitude / déviations
Hystérésis [% de Sr] 3...15
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
Dimensions [mm] M18 x 1
Désignation du filetage M18 x 1
Matières laiton recouvert de bronze blanc; PBT; céramique
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, rouge
Accessoires
Fourniture
écrous de fixation: 2
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement Câble: 0,8 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm²
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A