Technologie | PNP |
---|---|
Fonction de sortie | normalement ouvert |
Portée [mm] | 8 |
Boîtier | boîtier fileté |
Dimensions [mm] | M18 x 1 |
Tension d'alimentation [V] | 18...36 DC |
---|---|
Consommation [mA] | 15; (24 V) |
Classe de protection | II |
Protection inversion de polarité | oui |
Technologie | PNP |
---|---|
Fonction de sortie | normalement ouvert |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2,5 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 125; (150 (...50 °C)) |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 200 |
Protection courts-circuits | oui |
Version protection courts-circuits | pulsé |
Protection surcharges | oui |
Portée [mm] | 8 |
---|---|
Portée réelle Sr [mm] | 8 ± 10 % |
Portée de travail [mm] | 0...6,5 |
Facteur de correction | acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,5 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3 |
---|---|
Hystérésis [% de Sr] | 3...15 |
Dérive du point de commutation [% de Sr] | -10...10 |
Température ambiante [°C] | -25...80 |
---|---|
Indice de protection | IP 67 |
CEM |
|
---|
Boîtier | boîtier fileté |
---|---|
Type de montage | non encastrable |
Dimensions [mm] | M18 x 1 |
Désignation du filetage | M18 x 1 |
Matières | inox (1.4305/303); PC |
Indication |
|
---|
Fourniture |
|
---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A |
---|