Fonction de sortie | normalement fermé |
---|---|
Portée [mm] | 5 |
Boîtier | boîtier fileté |
Dimensions [mm] | M18 x 1 / L = 80 |
Tension d'alimentation [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Classe de protection | II |
Protection inversion de polarité | non |
Fonction de sortie | normalement fermé |
---|---|
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 6 |
Chute de tension max. sortie de commutation AC [V] | 6,5 |
Courant de sortie minimum [mA] | 5 |
Courant résiduel max. [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC) |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 100 |
Courant de sortie (à l'appel) de la sortie de commutation [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Fréquence de commutation AC [Hz] | 25 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 50 |
Résistance courts-circuits | non |
Protection surcharges | non |
Portée [mm] | 5 |
---|---|
Portée réelle Sr [mm] | 5 ± 10 % |
Portée de travail [mm] | 0...4,05 |
Hystérésis [% de Sr] | 1...15 |
---|---|
Dérive du point de commutation [% de Sr] | -10...10 |
Température ambiante [°C] | -25...80 |
---|---|
Indice de protection | IP 67 |
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [Années] | 609 |
Boîtier | boîtier fileté |
---|---|
Type de montage | encastrable |
Dimensions [mm] | M18 x 1 / L = 80 |
Désignation du filetage | M18 x 1 |
Matières | boîtier: laiton recouvert de bronze blanc; face active: PBT |
Indication |
|
---|
Protection nécéssaire | fusible miniature selon CEI60127-2 feuille 1; ≤ 2 A; rapide |
---|
Fourniture |
|
---|
Remarques |
|
|
---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement | Câble: 20 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|