1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. IG0031

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

IG0031

Détecteur inductif

IG-2008-BBOW/10m

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Cher client,
malheureusement cette fiche technique n'est pas disponible dans la langue souhaitée. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter par e-mail.

Avec nos meilleures salutations,
votre équipe ifm.

Téléchargement
Technische Details
Caractéristiques du produit
Fonction de sortie normalement fermé
Portée [mm] 8
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M18 x 1
Données électriques
Fréquence AC [Hz] 47...63
Tension d'alimentation [V] 20...250 AC
Classe de protection II
Protection inversion de polarité non
Sorties
Fonction de sortie normalement fermé
Chute de tension max. sortie de commutation AC [V] 5,5
Courant de sortie minimum [mA] 5
Courant résiduel max. [mA] 2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation AC [mA] 300; (500 (...50 °C))
Courant de sortie (à l'appel) de la sortie de commutation [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Fréquence de commutation AC [Hz] 20
Protection courts-circuits non
Protection surcharges non
Zone de détection
Portée [mm] 8
Portée réelle Sr [mm] 8 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...6,5
Exactitude / déviations
Facteur de correction acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3
Hystérésis [% de Sr] 1...15
Dérive du point de commutation [% de Sr] -10...10
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...80
Indice de protection IP 67
Données mécaniques
Boîtier boîtier fileté
Type de montage non encastrable
Dimensions [mm] M18 x 1
Désignation du filetage M18 x 1
Matières PBT
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
Accessoires
Accessoires fournis
écrous de fixation: 2
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 10 m, PVC; 2 x 0,5 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis. — FR-FR — IG0031-00 — 13.01.2017 —