Fonction de sortie | normalement fermé |
---|---|
Portée [mm] | 4 |
Boîtier | boîtier fileté |
Dimensions [mm] | M12 x 1 |
Application | Pas d'utilisation en milieux explosibles (sans contrôle ATEX !) |
---|---|
Montage | pour vannes; (38...63,5 (NW 40...65)) |
Raccordement sur amplificateurs de commutation | oui |
---|---|
Amplificateurs | raccordement sur amplificateur de commutation selon EN 60947 |
Tension nominale DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Tension d'alimentation DC [V] | 7,5...30 |
Consommation [mA] | non amorti: > 2,1; amorti: < 1 |
Classe de protection | III |
Fonction de sortie | normalement fermé |
---|---|
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 30 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 1500 |
Portée [mm] | 4 |
---|
Température ambiante [°C] | -20...70 |
---|---|
Indice de protection | IP 65 |
CEM |
|
---|
Poids [g] | 0,001 |
---|---|
Boîtier | boîtier fileté |
Type de montage | non encastrable |
Dimensions [mm] | M12 x 1 |
Désignation du filetage | M12 x 1 |
Matières | PBT; cible: inox (1.4301/304) |
Fourniture |
|
---|
Remarques |
|
|||
---|---|---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement | Connecteur: 1 x connecteur pour électrovannes forme A DIN (DIN EN 175301-803) |
---|