You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Détecteurs inductifs
  4. Tous les détecteurs inductifs
  5. IF5918

Détecteur inductif

IF5918

IFB2004BAROG/UP/1m

Détecteur inductif

IF5918

IFB2004BAROG/UP/1m

  • Forme de construction particulièrement courte
  • Idéal pour les espaces réduits
  • Technologie 2 fils
  • Avec aide optique pour le montage et le réglage
  • Boîtier robuste en métal pour l'utilisation dans des environnements industriels sévères
Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
  • ce
Caractéristiques du produit
Technologie PNP/NPN
Fonction de sortie normalement ouvert
Portée [mm] 4
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M12 x 1 / L = 40
Application
Caractéristique spécifique Portée augmentée; Aide au réglage optique
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...36 DC
Classe de protection II
Protection inversion de polarité non
Sorties
Technologie PNP/NPN
Fonction de sortie normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 5
Courant de sortie minimum [mA] 5
Courant résiduel max. [mA] 1
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 100
Fréquence de commutation DC [Hz] 110
Protection courts-circuits non
Protection surcharges non
Zone de détection
Portée [mm] 4
Portée réelle Sr [mm] 4 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...3,25
Portée augmentée oui
Exactitude / déviations
Facteur de correction acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3
Hystérésis [% de Sr] 3...15
Dérive du point de commutation [% de Sr] -10...10
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...70
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
EN 55011 classe B
MTTF [Années] 1671
Données mécaniques
Boîtier boîtier fileté
Type de montage encastrable
Dimensions [mm] M12 x 1 / L = 40
Désignation du filetage M12 x 1
Matières laiton recouvert de bronze blanc; PBT
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, rouge
état de commutation 1 x LED, vert
Aide au réglage optique oui
Accessoires
Fourniture
écrous de fixation: 2
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 1 m, PVC; 2 x 0,34 mm²