Technologie | NPN |
---|---|
Fonction de sortie | normalement ouvert |
Portée [mm] | 2 |
Boîtier | rectangulaire |
Dimensions [mm] | 16 x 30 x 8 |
Tension d'alimentation [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consommation [mA] | < 5 |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Technologie | NPN |
---|---|
Fonction de sortie | normalement ouvert |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 1 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 50 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 1000 |
Protection courts-circuits | oui |
Version protection courts-circuits | pulsé |
Protection surcharges | oui |
Portée [mm] | 2 |
---|---|
Portée réelle Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Portée de travail [mm] | 0...1,6 |
Facteur de correction | acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,5 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3 |
---|---|
Hystérésis [% de Sr] | 1...15 |
Dérive du point de commutation [% de Sr] | -10...10 |
Température ambiante [°C] | -25...70 |
---|---|
Indice de protection | IP 67 |
CEM |
|
---|
Boîtier | rectangulaire |
---|---|
Type de montage | non encastrable |
Dimensions [mm] | 16 x 30 x 8 |
Matières | PA; AlMgSi0,5 |
Indication |
|
---|
Fourniture |
|
---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement | Câble: 0,3 m, PUR; 3 x 0,14 mm² |
---|