Technologie | PNP |
---|---|
Fonction de sortie | normalement ouvert |
Portée [mm] | 30...120 |
Boîtier | cylindrique |
Dimensions [mm] | 180 x 210 x 68 |
Tension d'alimentation [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consommation [mA] | 15; (24 V) |
Classe de protection | II |
Protection inversion de polarité | oui |
Technologie | PNP |
---|---|
Fonction de sortie | normalement ouvert |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2,5 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 250 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 3 |
Protection courts-circuits | oui |
Version protection courts-circuits | pulsé |
Protection surcharges | oui |
Portée [mm] | 30...120 |
---|---|
Portée réglable | oui |
Réglage usine portée [mm] | 120 |
Portée réelle Sr [mm] | 120 ± 10 % |
Facteur de correction | acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,3 / cuivre: 0,2 |
---|---|
Hystérésis [% de Sr] | < 15 |
Dérive du point de commutation [% de Sr] | -15...15 |
Température ambiante [°C] | -20...70 |
---|---|
Indice de protection | IP 65 |
CEM |
|
---|
Poids [g] | 1582,5 |
---|---|
Boîtier | cylindrique |
Type de montage | non encastrable |
Type de montage | avec platine de montage |
Dimensions [mm] | 180 x 210 x 68 |
Matières | boîtier: PBT; Platine de montage: aluminium anodisé |
Indication |
|
---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|