Caractéristique spécifique | Sans halogène; contacts dorés; Aptitude pour des câbles en mouvement |
---|---|
Pour ambiance peinture | oui |
Tolérance de la tension d'alimentation [%] | 10 |
---|---|
Tension d'alimentation [V] | < 24 DC |
Classe de protection | II |
Courant de sortie total [A] | 0,1 |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2 |
---|
Température ambiante [°C] | -25...60 |
---|---|
Température ambiante en mouvement [°C] | -25...60 |
Indice de protection | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
MTTF [Années] | 17562 |
---|
Poids [g] | 154,9 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions [mm] | 26,5 x 15,5 x 36,5 | ||||||||
Matières | boîtier: TPU noir; Joint d'étanchéité: FKM | ||||||||
Matière écrou moleté | laiton, nickelé | ||||||||
Aptitude pour des câbles en mouvement | oui | ||||||||
Aptitude pour des câbles en mouvement |
|
Remarques |
|
|
---|---|---|
Remarques | Veuillez noter l'information technique dans la rubrique "Téléchargements". | |
Unité d'emballage | 1 pièces |
Câble: 5 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Raccordement | Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm |
---|