1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. E70020

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

E70020

Câble de connexion

VSTGH030MSS0010A03DOGF030MSS

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Cher client,
malheureusement cette fiche technique n'est pas disponible dans la langue souhaitée. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter par e-mail.

Avec nos meilleures salutations,
votre équipe ifm.

Téléchargement
Technische Details
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...30 DC
Classe de protection III
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...90
Indice de protection IP 67
Données mécaniques
Matières TPU
Matière écrou moleté laiton, nickelé / laiton, nickelé
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - connecteur
Connecteur: 1 x M12, droit; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 10 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm²
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Connecteur: 1 x M8, droit; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis. — FR-FR — E70020-00 — 01.09.2008 —