Accessoires
Adaptateurs, raccordement au process
Joints toriques et joints d'étanchéité
E43338
Joint torique
E43338
O-RG 6,50x1,50/EPDM/70/SW 5 PIECES
Joint torique
E43338
O-RG 6,50x1,50/EPDM/70/SW 5 PIECES
Étanchéité axiale et radiale fiable
Étanche même en cas de pression de système très élevée
Détails techniques
Accessoires
Téléchargements
Informations supplémentaires
Schéma d'encombrement
Données mécaniques
Poids [g]
1,85
Diamètre intérieur [mm]
6,5
Diamètre extérieur [mm]
9,5
Matières
EPDM
Remarques
Unité d'emballage
5 pièces
E43338 –
O-RG 6,50x1,50/EPDM/70/SW 5 PIECES