You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. Accessoires
  3. Accessoires pour AS-Interface
  4. Outils
  5. E40211

Bouton Teach pour capteurs de débit

E40211

SC TEACH BUTTON PS

Bouton Teach pour capteurs de débit

E40211

SC TEACH BUTTON PS

  • Pour le réglage du seuil de commutation de capteurs de débit
  • Utilisation facile et intuitive par bouton-poussoir
  • Signalisation optique clairement visible
  • Raccordement par connecteur M12 éprouvé
Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
  • ce
Application
Version pour sondes de débit SC avec sortie pnp
Données électriques
Fréquence AC [Hz] 47...63
Tolérance de la tension d'alimentation [%] 15
Tension d'alimentation [V] < 24 AC/DC; (selon TBTS/TBTP)
Conditions d'utilisation
Indice de protection IP 40
Données mécaniques
Poids [g] 233
Matières inox (1.4305/303); PA; PMMA
Remarques
Remarques article arrêté
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 0,9 m, PUR