You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. E40126

Adaptateurs de montage pour capteurs de process

E40126

ADAPT /SI/9/ /1/4NPT /TI

Adaptateurs de montage pour capteurs de process

E40126

ADAPT /SI/9/ /1/4NPT /TI

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Application
Tenue en pression [bar] 300
Tests / homologations
Directive relative aux équipements sous pression Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.
Consignes de sécurité La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.
Données mécaniques
Dimensions [mm] M18 x 1
Désignation du filetage M18 x 1
Matières titane (3.7235 )
Raccordement capteurs M18 x 1,5 taraudage
Raccord process taraudage 1/4" NPT
Profondeur d'installation [mm] 13,9; (Sonde SID, SFD, TN)
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces