Tenue en pression [bar] | 300 |
---|
Directive relative aux équipements sous pression | Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant. |
---|---|
Consignes de sécurité | La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications. |
Dimensions [mm] | M18 x 1 |
---|---|
Désignation du filetage | M18 x 1 |
Matières | laiton (2.0401) |
Raccordement capteurs | M18 x 1,5 taraudage |
Raccord process | taraudage G 1 |
Profondeur d'installation [mm] | 21; (Sonde SID, SFD, TN) |
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|