Version | pour capteurs et adaptateurs avec raccord process M26x1,5 |
---|---|
Application | pour les applications industrielles |
Fluides | milieux liquides et gazeux |
Tenue en pression [bar] | 160 |
Directive relative aux équipements sous pression | Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant. |
---|---|
Consignes de sécurité | La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications. |
Poids [g] | 572,8 |
---|---|
Type de montage | Recommandation: tubes inox de précision 28 x 1,5 DIN 2391/ISO 3304 |
Matières | laiton (2.0401) |
Raccordement capteurs | M26 x 1,5 |
Raccord process | Ø 28 mm |
Accessoires en option |
|
---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|