You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. E40031

Adaptateurs process faible débit

E40031

FLOW ADAPT M12X1 PTFE

Adaptateurs process faible débit

E40031

FLOW ADAPT M12X1 PTFE

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Application
Version pour sondes et détecteurs de débit compacts M12 x 1
Température du fluide [°C] 0...80
Etendue de mesure / plage de réglage
Plage de débit [ml/min] 2...50
Tests / homologations
Directive relative aux équipements sous pression Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.
Consignes de sécurité La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.
Données mécaniques
Type de montage raccord; (G 1/8 A position de montage au choix)
Dimensions [mm] M12 x 1
Désignation du filetage M12 x 1
Matières PTFE
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces