Version | pour sondes et détecteurs de débit compacts M12 x 1 |
---|---|
Température du fluide [°C] | 0...80 |
Plage de débit [ml/min] | 2...50 |
---|
Directive relative aux équipements sous pression | Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant. |
---|---|
Consignes de sécurité | La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications. |
Type de montage | raccord; (1/8" NPT position de montage au choix) |
---|---|
Dimensions [mm] | M12 |
Désignation du filetage | M12 |
Matières | AlCuMgPb (3.1645) anodisé |
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|